RFID главата за четене / запис HF
ANT434
DTRHF IBRWIDUS03
RFID главата за четене / запис HF
ANT434
DTRHF IBRWIDUS03
- За надеждна идентификация на идентификационни маркери на носачи на детайли и продукти
- Здрав корпус от неръждаема стомана за приложения в монтажни, подаващи и обработващи технологии
- Подходящ за използване с адаптери за RFID антена за увеличаване на диапазоните
- RFID четяща / записваща глава HF за монтаж на стена
- За свързване към единиците за оценка на радиочестотната идентификация LF / HF, използвайки изпробваната M12 връзка
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | откриване на обекти на транспортната лента | |
---|---|---|
Одобрение за радио | САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Китай; Тайван; Индия; Сингапур; Украйна | |
Отбелязванo одобрение на връзката |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 19,2...28,8 DC; (Захранване само чрез обработващ модул DTE10x (съгл. EN 60950-1)) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Клас на защита | III |
Работна честота [MHz] | 13,56 |
RFID стандарт | ISO 15693 |
Обхват на следене
Разстояние за запис / четене [mm] | 100 | |||
---|---|---|---|---|
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm] | 50 | |||
Разстояние до ID tag [mm] |
|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | DATA / DTE10x |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 211,5 |
---|---|
Корпус | цилиндричен |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | корпус: неръждаема стомана; Защитно покритие: PPS |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|