индустриален 4G LTE рутер САЩ
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
индустриален 4G LTE рутер САЩ
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
- LTE рутер за индустриални приложения
- Надеждна връзка LTE Cat 4
- Възможност за висока степен на защита IP67 чрез аксесоари
- Гъвкаво захранване с напрежение чрез клеми/PoE
- слот за Nano SIM карта
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | индустриален LTE рутер US |
---|---|
Работна температура (активна) [°C] | -40...65 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 11...33 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 1200 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | GNSS; Mobile networks; Ethernet | |
---|---|---|
Забележка за интерфейсите |
|
Честотна лента | GPS; GLONASS; Galileo; Beidou |
---|
Стандарт за предаване | LTE Cat-4 |
---|---|
Честотна лента | B2, B4, B5, B12, B13, B14, B25, B26, B66 |
Скорост на предаване | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
---|---|
Протокол | TCP/IP; UDP/IP |
Условия на работа
Температура на съхранение [°C] | -40...65 |
---|---|
Защита | IP66, IP67: Горна част; IP21: връзки |
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||||
Топлинна влага |
|
||||||||||||||
Радио одобрение | EN 301908-1 EN 303413 | ||||||||||||||
Стандарт | EN 62368-1 |
Механични данни
Тегло [g] | 0,001 |
---|---|
Тип на монтажа | кабелна връзка; (M50) |
Размери [mm] | Ø 68 / L = 75 |
Материал | корпус; Горна част: PBT / PC; корпус; долна част: PBT |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - Ethernet
Конектор: 1 x RJ45 |
Електрическо свързване - Захранване
Конектор: 1 x терминал |