- Продукти
- AC5237
AS-Interface ClassicLine модул с технология за бързо монтиране
AC5237
ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y
AS-Interface ClassicLine модул с технология за бързо монтиране
AC5237
ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 290 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4; (двупосочен) |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 18...30; (чрез плосък кабел) |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 240 |
Входящ ток Висок [mA] | 6...10 |
Входният ток Нисък [mA] | 0...2 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 11 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Брой цифрови изходи | 4 |
Окръжност | PNP |
Диапазон на напрежение DC [V] | 15...30; (към PELV; чрез плосък кабел) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 2000; (категория на използване DC-13 (управление на електромагнити): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Устойчив на късо съединение | да |
Електрически разделени | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...50 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i версия | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i адресиране | Конектор за адресиране | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим на разширено адресиране | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профил | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тегло [g] | 307 |
---|---|
Тип на монтажа | AS-i плосък кабел за директно свързване |
Материал | PA; Свързващи контакти: CuSn6 Никелирани и покрити с калай |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
|
---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Забележки |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
технология за бързо монтиране за плосък кабел AS-i: ; Три възможни ориентации |
Електрическо свързване - Входове
Връзка | Конектор: 4 x M12 |
---|
Електрическо свързване - Изходи
Връзка | Конектор: 4 x M12; кодиране: A |
---|