- Продукти
- AC5023
Lower part for AS-Interface module
AC5023
EEMS-Base FC Address.socket
Lower part for AS-Interface module
AC5023
EEMS-Base FC Address.socket
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC5011 Сравнение на изделия: AC5023 / AC5011 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Допълнително захранване [V] | 24 DC |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Контактен товар | < 2 A |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 67; (в зависимост от използваната горна част: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
AS-i класификация
AS-i адресиране | Конектор за адресиране |
---|
Механични данни
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|---|
Размери [mm] | 45 x 80 x 20 |
Материал | PBT |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
контактни щифтове в горната част на модула: |