AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми
AC327A
DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D
AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми
AC327A
DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D
- За следене на позициите на клапаните
- За надеждна обратна връзка с позициите на задвижващите клапани
- С активиране и следене за неизправностите на електромагнитния клапан
- Безконтактна и самопочистваща се система
- Бърз и надежден монтаж само с три винта
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Размери [mm] | 55 x 60 x 35 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 260 |
Клас на защита | III |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Оперативно разстояние за целта [mm] | 74 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Защита | IP 5x; (когато се използва извън опасната зона: IP 67) |
Тестове / одобрения
ATEX маркировка | II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X | ||
---|---|---|---|
Забележка относно ATEX маркировката |
|
||
EMC |
|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 |
---|---|
Режим на разширено адресиране | да |
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | A.E |
Механични данни
Тегло [g] | 783,5 |
---|---|
Размери [mm] | 55 x 60 x 35 |
Материал | корпус: PBT оранжев; капак: PC черен; противоударен корпус: неръждаема стомана |
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
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана |
---|
Електрическо свързване - щекер
Elektrischer Anschluss | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана |
---|