- Продукти
- AC316A
AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми
AC316A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D
AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми
AC316A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC336A Сравнение на изделия: AC316A / AC336A Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Размери [mm] | 55 x 60 x 35 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 160 |
Клас на защита | III |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Защита | IP 5x; (когато се използва извън опасната зона: IP 67) |
Тестове / одобрения
ATEX маркировка | II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C | ||
---|---|---|---|
Забележка относно ATEX маркировката |
|
||
EMC |
|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 |
---|---|
Режим на разширено адресиране | да |
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | A.E |
AS-i сертификат | 75002 |
Механични данни
Тегло [g] | 200,2 |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 55 x 60 x 35 |
Материал | PBT; PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана |
---|