- Продукти
- AC2808
AS-интерфейс контролен модул
AC2808
CabinetModule 4DI 4DO R C
AS-интерфейс контролен модул
AC2808
CabinetModule 4DI 4DO R C
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 280 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 6 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4; Брой релейни изходи: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4 |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 18...30 |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 200 |
Входящ ток Висок [mA] | > 3 |
Входният ток Нисък [mA] | < 1,5 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 10 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Диапазон на напрежение DC [V] | 24 |
Диапазон на напрежението AC [V] | 240 |
Макс. работен ток за изход [mA] | 2500 |
Брой релейни изходи | 4 |
Електрически разделени | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...50 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i профил | S-7.0 |
---|---|
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | 0 |
AS-i сертификат | 11601 |
Механични данни
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса и панел; Възможен модулен монтаж |
---|---|
Материал | PA; PVC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | COMBICON: |
---|