- Продукти
- AC2805
AS-интерфейс контролен модул
AC2805
CabinetModule 4DO R C
AS-интерфейс контролен модул
AC2805
CabinetModule 4DO R C
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC2258 Сравнение на изделия: AC2805 / AC2258 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 60 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 6 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой релейни изходи: 4 |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Диапазон на напрежение DC [V] | 24 |
Диапазон на напрежението AC [V] | 240 |
Макс. работен ток за изход [mA] | 2500 |
Брой релейни изходи | 4 |
Електрически разделени | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...50 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i профил | S-8.0 |
---|---|
I/O AS-i конфигурация [hex] | 8 |
AS-i ID код [hex] | 0 |
Механични данни
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса и панел; Възможен модулен монтаж |
---|---|
Размери [mm] | 45 x 135 x 51,5 |
Материал | PA; PVC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | COMBICON: |
---|