You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. AC2739

AS-Interface PCB модул

AC2739

PCB 4DI 3DO T W

AS-Interface PCB модул

AC2739

PCB 4DI 3DO T W

  • За монтаж в малки корпуси, шкафове за управление и операторски пултове
  • Просто и бързо свързване с кабели
  • Изключително компактна, пестяща място конструкция
  • За вграждане на механични ключове в AS-i мрежи
  • AS-i куплунг за три устройства за управление и сигнализация
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC2751 Сравнение на изделия: AC2739 / AC2751 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
  • ce
  • asib
  • cruus
Приложение
Приложение Корпус за панелен монтаж
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA] < 170
Макс. токово натоварване общо [A] 0,12
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 3
Входове
Брой цифрови входове 4
Входна верига на цифрови входове PNP
Сензорно захранване на входовете AS-i
Захранване [V] 15...29; (DC)
Входящ ток Висок [mA] > 3
Входният ток Нисък [mA] < 1,5
Нивото на превключване е високо [V] > 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 3
Окръжност PNP
Макс. работен ток за изход [mA] 40
Устойчив на късо съединение да
Електрически разделени да
Изходи за захранване на задвижващия механизъм AS-i
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Защита IP 20
Тестове / одобрения
EMC
EN 50295
AS-i класификация
AS-i версия 3.0
Режим на разширено адресиране да
Профил на AS-i master M2; M3; M4
AS-i профил S-7.A.E
I/O AS-i конфигурация [hex] 7
AS-i ID код [hex] A.E
Механични данни
Тегло [g] 115,5
Тип на монтажа за модул Moeller RMQ-Titan: I3M, I4M, I6M
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа Светодиод, зелен
Забележки
Забележки
PCB може да се интегрира и в модул RMQ22.
Не свързвайте някоя от следните точки към външен потенциал:
O-, I+, I1, I2, I3, I4
Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.
Инсталирайте модула така, че изложените части да не могат да бъдат докосвани.
Единица на опаковката 1 брой