- Продукти
- AC2726
AS-Interface PCB модул
AC2726
Circuit board
AS-Interface PCB модул
AC2726
Circuit board
- За монтаж в малки корпуси, шкафове за управление и операторски пултове
- Просто и бързо свързване с помощта на винтови клеми
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- За вграждане на механични ключове в AS-i мрежи
- AS-i куплунг за четири устройства за управление и сигнализация
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Приложение | Корпус за панелен монтаж |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 200 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 0,18 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4 |
---|---|
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 20...30 |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 180 |
Входящ ток Висок [mA] | > 1,5 |
Входният ток Нисък [mA] | < 5 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Брой цифрови изходи | 4 |
Диапазон на напрежение DC [V] | 30...18 |
Макс. работен ток за изход [mA] | 100; (обърнете внимание на текущото натоварване за всички входове и изходи) |
Устойчив на късо съединение | да |
Изходи за захранване на задвижващия механизъм | AS-i |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 00 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Режим на разширено адресиране | не | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профил на AS-i master | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профил | S-7.0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | 0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битове за параметри |
|
Механични данни
Тегло [g] | 28,7 |
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
винтови клеми: |