- Продукти
- AC2721
AS-интерфейс контролен модул
AC2721
CabinetModule 4DI 4DO T C
AS-интерфейс контролен модул
AC2721
CabinetModule 4DI 4DO T C
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 280 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4 |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Сензорно захранване на входовете | към PELV |
Захранване [V] | 20...30 |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 200 |
Входящ ток Висок [mA] | > 5 |
Входният ток Нисък [mA] | < 1,5 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 10 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Брой цифрови изходи | 4 |
Окръжност | PNP |
Диапазон на напрежение DC [V] | 18...30; (към PELV) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 1000 |
Устойчив на късо съединение | да |
Електрически разделени | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 00 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i профил | S-7.0 |
---|---|
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | 0 |
AS-i сертификат | 06101 |
Механични данни
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса и панел; Възможен модулен монтаж |
---|---|
Материал | PA; PVC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | COMBICON: |
---|