- Продукти
- AC2638
I / O модул за полеви приложения
AC2638
FieldModuleDP 4AI (V) M12
I / O модул за полеви приложения
AC2638
FieldModuleDP 4AI (V) M12
- Данни за процеса, конфигуриране и диагностика чрез PROFIBUS DP
- Директна интеграция в системата
- Здрава конструкция с цялостно заливане за употреба при тежките условия на промишлената среда
- Лесно настройване чрез GSD файл
- За директно свързване на до 4 аналогови сензора към PROFIBUS DP
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...29 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 140 |
Електрическо разделяне | не |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови входове: 4 |
---|
Входове
Сензорно захранване на входовете | от натоварващото напрежение |
---|---|
Брой аналогови входове | 4 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 10...0 |
Прецизност / отклонения
Грешка при измерването [% от крайната стойност] | < ± 0,3 |
---|
Интерфейси
Скорост на предаване | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...55 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 300 |
---|---|
Материал | корпус: PA 6; капсулирано съединение: PU; Контактни пинове: месинг със златно покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - PROFIBUS
Конектор: M12; кодиране: B |
Електрическо свързване - Захранване
Конектор: M8; кодиране: A |
Електрическо свързване - Процес на свързване
Връзка | Конектор: M12; кодиране: A |
---|