- Продукти
- AC2637
I / O модул за полеви приложения
AC2637
FieldModuleDP 4AO (C) M12
I / O модул за полеви приложения
AC2637
FieldModuleDP 4AO (C) M12
- Данни за процеса, конфигуриране и диагностика чрез PROFIBUS DP
- Директна интеграция в системата
- Здрава конструкция с цялостно заливане за употреба при тежките условия на промишлената среда
- Лесно настройване чрез GSD файл
- За директно свързване на до четири аналогови задвижвания към PROFIBUS DP
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...29 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 115 |
Електрическо разделяне | не |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 4 |
---|
Изходи
Брой аналогови изходи | 4 |
---|---|
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Устойчив на късо съединение | да |
Изходи за захранване на задвижващия механизъм | от натоварващото напрежение |
Прецизност / отклонения
Грешка при измерването [% от крайната стойност] | < ± 0,3 |
---|
Интерфейси
Скорост на предаване | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...55 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 300,5 |
---|---|
Материал | корпус: PA 6; капсулирано съединение: PU; Контактни пинове: месинг със златно покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - PROFIBUS
Конектор: M12; кодиране: B |
Електрическо свързване - Захранване
Конектор: M8; кодиране: A |
Електрическо свързване - Процес на свързване
Връзка | Конектор: M12; кодиране: A |
---|