- Продукти
- AC2605
AS-интерфейс контролен модул
AC2605
AnalogModule 1A0 ST
AS-интерфейс контролен модул
AC2605
AnalogModule 1A0 ST
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC2611 Сравнение на изделия: AC2605 / AC2611 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 135 |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Диапазон на напрежение DC [V] | 13...36; (към PELV) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 100 |
Устойчив на късо съединение | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i профил | S-7.1 |
---|---|
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | 1 |
Механични данни
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса и панел; Възможен модулен монтаж |
---|---|
Материал | PA; PVC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | винтови клеми: |
---|