- Продукти
- AC2559
AS-интерфейс ClassicLine модул
AC2559
ClassicLineVA 4DI 4DO T M12
AS-интерфейс ClassicLine модул
AC2559
ClassicLineVA 4DI 4DO T M12
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC2452 Сравнение на изделия: AC2559 / AC2452 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 250 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 2 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4; (двупосочен) |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 18...30; (чрез плосък кабел) |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 200 |
Входящ ток Висок [mA] | 6...10 |
Входният ток Нисък [mA] | 0...2 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 11 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Брой цифрови изходи | 4 |
Окръжност | PNP |
Диапазон на напрежение DC [V] | 15...30; (към PELV; чрез плосък кабел; за cULus напрежението трябва да съответства на стойности, посочени в "Ограничено напрежение/ток") |
Макс. работен ток за изход [mA] | 1000; (категория на използване DC-13 (управление на електромагнити): 20 W (IEC 60947-5-1); съгласно cULus: 700 mA) |
Устойчив на късо съединение | да |
Електрически разделени | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i адресиране | Възможност за ИЧ адресиране | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим на разширено адресиране | не | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профил | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | 39301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тегло [g] | 191,2 |
---|---|
Тип на монтажа | AS-i интерфейс към FC-E долни части |
Материал | PBT; уплътнение: FKM; винтове: неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
контактни крачета към долната част на модула, FK-E: | |
Конектор: M12; кодиране: A |