- Продукти
- AC2526
AS-интерфейс ClassicLine модул
AC2526
ClassicLine90 4AI M12 IP67
AS-интерфейс ClassicLine модул
AC2526
ClassicLine90 4AI M12 IP67
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC2516 Сравнение на изделия: AC2526 / AC2516 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 100 |
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 100; (с външно захранване: 80 mA) |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови входове: 4 |
---|
Входове
Сензорно захранване на входовете | AS-I / външен |
---|---|
Захранване [V] | 24 |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 500; (с външно захранване) |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | не |
Брой аналогови входове | 4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren) |
Резолюция на аналогов вход | 16 (1 bit = 1 µA) |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...85 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i адресиране | Конектор за адресиране; Възможност за ИЧ адресиране |
---|---|
AS-i профил | S-7.3.E |
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | 3.E |
Механични данни
Тип на монтажа | AS-i интерфейс към долни части FC/FC-E |
---|---|
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Конектор: M12; кодиране: A |