- Продукти
- AC2503
AS-интерфейс ClassicLine модул
AC2503
ClassicLine 3DO T M12
AS-интерфейс ClassicLine модул
AC2503
ClassicLine 3DO T M12
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC5203 Сравнение на изделия: AC2503 / AC5203 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 50 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 2 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 3 |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Брой цифрови изходи | 3 |
Окръжност | PNP |
Диапазон на напрежение DC [V] | 15...30; (към PELV) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 1000; (категория на използване DC-13 (управление на електромагнити): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Устойчив на късо съединение | да |
Електрически разделени | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 |
---|---|
Режим на разширено адресиране | да |
AS-i профил | S-8.A.E |
I/O AS-i конфигурация [hex] | 8 |
AS-i ID код [hex] | A.E |
Механични данни
Тегло [g] | 108,6 |
---|---|
Тип на монтажа | AS-i интерфейс към FC-E долни части |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
контактни крачета към долната част на модула, FK-E: | |
Конектор: M12; кодиране: A |