- Продукти
- AC2501
AS-интерфейс ClassicLine модул
AC2501
ClassicLine45 4DI FKT M12
AS-интерфейс ClassicLine модул
AC2501
ClassicLine45 4DI FKT M12
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 250 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4 |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 18...30; (чрез плосък кабел) |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 200 |
Входящ ток Висок [mA] | 6...10 |
Входният ток Нисък [mA] | 0...2 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 11 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...50 | ||
---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
||
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i адресиране | Възможност за ИЧ адресиране | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим на разширено адресиране | не | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профил | S-0.F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битове за параметри |
|
Механични данни
Тегло [g] | 107,7 |
---|---|
Тип на монтажа | AS-i интерфейс към FC долни части |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
контактни крачета към долната част на модула, FK / PG: | |
Конектор: M12; кодиране: A |