- Продукти
- AC2474
Модул AS-Interface CompactLine
AC2474
CompactLine M12 4DI
Модул AS-Interface CompactLine
AC2474
CompactLine M12 4DI
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | полева инсталация |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 250 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4 |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP; (тип 2 съгласно IEC 61131-2) |
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 20...30; (DC) |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 200 |
Ограничение за входящия ток [mA] | 15 |
Входящ ток Висок [mA] | 6...10 |
Входният ток Нисък [mA] | 0...2 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 11 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 |
Защита | IP 67; (когато се използват плоски кабели E7400x / E7401x) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 382 | ||||||
UL удобрение |
|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i адресиране | Възможност за ИЧ адресиране | ||||||||||||||||||||
Режим на разширено адресиране | не | ||||||||||||||||||||
Профил на AS-i master | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i профил | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | 40501 | ||||||||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тегло [g] | 299 |
---|---|
Тип на монтажа | AS-i плосък кабел за директно свързване |
Материал | PA; Конектор: месинг с никелово покритие; резбови вложки в долната част: месинг с никелово покритие; O-пръстен: FKM; Свързващи контакти: CuSn6 Никелирани и покрити с калай |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Модулна връзка | плосък кабел |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Конектор: M12; кодиране: A |