- Продукти
- AC2463
Модул AS-Interface CompactLine
AC2463
CompactLine 8DI M12
Модул AS-Interface CompactLine
AC2463
CompactLine 8DI M12
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC5210 Сравнение на изделия: AC2463 / AC5210 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | полева инсталация |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 250 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 8 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 20...30; (cULus - Необходим източник клас 2) |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 200; (за всеки управляван модул) |
Входящ ток Висок [mA] | 6...10 |
Входният ток Нисък [mA] | 0...2 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 11 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i адресиране | Възможност за ИЧ адресиране | ||||||||||||||||||||
Режим на разширено адресиране | не | ||||||||||||||||||||
AS-i профил | S-0.1.E | ||||||||||||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | 1.E | ||||||||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тип на монтажа | AS-i плосък кабел за директно свързване |
---|---|
Размери [mm] | 60 x 152 x 24,4 |
Материал | PUR |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: M12 |
---|