- Продукти
- AC2437
Модул AS-Interface CompactLine
AC2437
Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A
Модул AS-Interface CompactLine
AC2437
Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC2465 Сравнение на изделия: AC2437 / AC2465 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | полева инсталация |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 75 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 4 |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Брой цифрови изходи | 4 |
Окръжност | PNP |
Диапазон на напрежение DC [V] | 10...30; (към PELV; чрез кръгъл кабел) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 2000 |
Устойчив на късо съединение | да |
Електрически разделени | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i профил | S-8.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O AS-i конфигурация [hex] | 8 | |||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i сертификат | 08901 | |||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Материал | PUR |
---|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 5 x 1,5 mm² |
---|---|
Връзка | Конектор: M12; кодиране: A |