- Продукти
- AC2416
Модул AS-Interface CompactLine
AC2416
Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP
Модул AS-Interface CompactLine
AC2416
Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC2465 Сравнение на изделия: AC2416 / AC2465 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | полева инсталация |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 242 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4; (двупосочен) |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 20...30 |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 200 |
Входящ ток Висок [mA] | > 5 |
Входният ток Нисък [mA] | < 1,5 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 10 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Брой цифрови изходи | 4 |
Окръжност | PNP |
Диапазон на напрежение DC [V] | 10...30; (към PELV; чрез кръгъл кабел) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 2000 |
Устойчив на късо съединение | да |
Електрически разделени | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i профил | S-7.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 | ||||||||||
AS-i ID код [hex] | 0 | ||||||||||
AS-i сертификат | 05901 | ||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Материал | PUR |
---|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m |
---|---|
Връзка | ; кодиране: A |