- Продукти
- AC2351
AS-интерфейс с учебен бутон
AC2351
Push-button modul 8I/8O
AS-интерфейс с учебен бутон
AC2351
Push-button modul 8I/8O
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 150 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Защита | IP 00 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i профил | S-7.F |
---|---|
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | F |
AS-i сертификат | 14401 |
Механични данни
Материал | преден панел: алуминий |
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
COMBICON: |