AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми
AC2316
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12
AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми
AC2316
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12
- За следене на позициите на клапаните
- За надеждна обратна връзка с позициите на задвижващите клапани
- С активиране и следене за неизправностите на електромагнитния клапан
- Безконтактна и самопочистваща се система
- Бърз и надежден монтаж само с три винта
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Размери [mm] | 55 x 60 x 35 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 160 |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 310 |
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 |
---|---|
Режим на разширено адресиране | да |
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | A.E |
AS-i сертификат | 75002 |
Механични данни
Тегло [g] | 179 |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 55 x 60 x 35 |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|