- Продукти
- AC2306
AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми
AC2306
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12
AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми
AC2306
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC2310 Сравнение на изделия: AC2306 / AC2310 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Размери [mm] | 55 x 60 x 35 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
---|---|
AS-i ID код [hex] | F |
AS-i сертификат | 15101 |
Механични данни
Монтаж | неекраниран монтаж |
---|---|
Размери [mm] | 55 x 60 x 35 |
Материал | PBT; PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана |
---|
Електрическо свързване - щекер
Elektrischer Anschluss | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана |
---|