- Продукти
- AC2215
AS-Интерфейс повторител
AC2215
SmartLine25 AS-i Repeater
AS-Интерфейс повторител
AC2215
SmartLine25 AS-i Repeater
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Приложение | Удължаване на AS-i мрежата с още 100 m |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] | 26,5...31,6 |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 2 |
Следене за недостиг на напрежение | не |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Електрически разделени | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...55 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | Монтаж на DIN релса |
---|---|
Материал | PA 6.6 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |