- Продукти
- AC2212
AS-Interface за следена на изолацията
AC2212
Insulation Monitoring Device
AS-Interface за следена на изолацията
AC2212
Insulation Monitoring Device
- Надеждно следене на изолацията
- Светодиод за сигнализиране за проблем с изолацията
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Приложение | Регистриране на симетрични и асиметрични дефекти на изолацията; мониторинг на изолацията в открити системи AS-i и 24 V DC (IT система) |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 21...36 |
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 40 |
Изходи
Контактен товар | 1A AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...70 |
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i сертификат | 19901 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 179 |
---|---|
Корпус | Монтаж на DIN релса и панел |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |