- Продукти
- AC2087
AS-интерфейс с учебен бутон
AC2087
EMS-Module 2BI 2LO RD/GN
AS-интерфейс с учебен бутон
AC2087
EMS-Module 2BI 2LO RD/GN
- Използване като старт/стоп бутон или като потвърждаващ бутон в машини
- Бутони с тактилна точка на натискане като защита срещу случаен допир
- Ясно видими светодиоди като оптична обратна връзка за задействане
- Активно задействане чрез AS-интерфейс
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 55 |
Входове
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 40; (със защитно покритие: IP 54) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Режим на разширено адресиране | да | ||||||||||
Профил на AS-i master | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i профил | S-B.A.E | ||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | B | ||||||||||
AS-i ID код [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i сертификат | 49202 | ||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тегло [g] | 117,5 |
---|---|
Тип на монтажа | AS-i интерфейс към FC и SC долни части |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
контактни крачета към долната част на модула, FK / PG: |