- Продукти
- AC2086
AS-интерфейс с учебен бутон
AC2086
c2S-Module 2BI 2LO
AS-интерфейс с учебен бутон
AC2086
c2S-Module 2BI 2LO
- Използване като старт/стоп бутон или като потвърждаващ бутон в машини
- Бутони с тактилна точка на натискане като защита срещу случаен допир
- Ясно видими светодиоди като оптична обратна връзка за задействане
- Активно задействане чрез AS-интерфейс
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC2396 Сравнение на изделия: AC2086 / AC2396 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Дизайн | Сменяеми цветни тапи |
---|---|
Приложение | полева инсталация |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 55 |
Входове
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Режим на разширено адресиране | да | |||||||||||||||
Профил на AS-i master | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i профил | S-B.A.E | |||||||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | B | |||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | A.E | |||||||||||||||
AS-i сертификат | 49201 | |||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тегло [g] | 104 |
---|---|
Тип на монтажа | AS-i интерфейс към FC и SC долни части |
Материал | PBT |
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
контактни крачета към долната част на модула, FK / PG: |