- Продукти
- AC2045
AS-интерфейс с учебен бутон
AC2045
EMS-Module 2BI 2LO YE/YE
AS-интерфейс с учебен бутон
AC2045
EMS-Module 2BI 2LO YE/YE
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 55 |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i профил | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O AS-i конфигурация [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | F | |||||||||||||||
AS-i сертификат | 04501 | |||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тип на монтажа | AS-i интерфейс към FC и SC долни части |
---|---|
Материал | PBT |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
контактни крачета към долната част на модула, FK / PG: | |
Конектор: M12; кодиране: A |