- Продукти
- AC2033
AS-Interface универсален модул
AC2033
EMS/Module/4DI/CCT
AS-Interface универсален модул
AC2033
EMS/Module/4DI/CCT
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4 |
---|---|
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Входящ ток Висок [mA] | 3...5 |
Входният ток Нисък [mA] | 0,5...1 |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i профил | S-0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O AS-i конфигурация [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битове за параметри |
|
Механични данни
Тип на монтажа | AS-i интерфейс към FC и SC долни части |
---|---|
Материал | PA 6-GF30; неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
пружинни клеми: |