1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. AS-Interface мастъри
  5. ControllerE, SmartLink: Мастъри / изходи на AS-Interface
  6. AC1391

Алтернативен артикул: AC1433 – Сравнение на изделия: AC1391 / AC1433
При избор на алтернативен артикул и на принадлежност вземете под внимание евентуалните отклоняващи се технически данни!
Спрени изделия
Дата на валидност: {{"2018-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

AC1391

AS-i интерфейс EtherCAT модул с PLC

ControllerE M4 1Mstr ECAT

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • С вградена интерфейсна полева шина и програмируем контролер
  • Надежден и бърз обмен на данни с нивото датчик-актуатор
  • Цветен дисплей за индикация на състоянието на всички подчинени устройства на AS-i
  • Лесна работа и лесни конфигуриране, настройка и диагностика
  • Меню за бърза настройка с интуитивно управление
  • ce
  • eac
  • asib
Подробни технически данни в PDF формат

Technische Details
Приложение
Приложение децентрализиран контролер; EtherCat изход
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 24 DC
Консумация на ток [mA] < 400
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] 10
Макс. консумация на енергия [VA] 10
Брой на AS-i управляващите модули 1
Интерфейси
Интерфейс за комуникация RS232; Ethernet
Ethernet - EtherCAT
Протокол EtherCAT
Тип на ползване Пренос на данни
RS232
Брой интерфейси R232 1
Скорост на предаване 9600...115200 Baud
Тип конектор RJ11
Тип на ползване Програмиране
Допълнение електрическа изолация
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...60
Температура на съхранение [°C] -20...70
Защита IP 20
AS-i класификация
AS-i версия 2.1 + 3.0
AS-i профил M4
Изчаква се сертификат AS-i да
Механични данни
Тегло [g] 552,4
Корпус корпус за монтаж на DIN шина
Размери [mm] 131 x 107 x 86
Материал алуминий; стоманен лист поцинкован
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
функция 3 x LED, червен
4 x LED, зелен
2 x LED, жълт
напълно графичен LCD дисплей
Забележки
Указания Спрени изделия
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — AC1391-00 — 19.08.2013 —