- Продукти
- AC1345
Интерфейс AS PROFIBUS DP изход с PLC
AC1345
ControllerE 1Mstr DP RS232
Интерфейс AS PROFIBUS DP изход с PLC
AC1345
ControllerE 1Mstr DP RS232
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Приложение | децентрализиран контролер; PROFIBUS DР изход |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 24 DC |
---|---|
Рейтинг на изолацията [V] | 500 |
Консумация на ток [mA] | < 500 |
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 10 |
Макс. консумация на енергия [VA] | 10 |
Брой на AS-i управляващите модули | 1 |
Електрическо разделяне | да |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | RS232; PROFIBUS |
---|
Стандарт за предаване | EN 50170 | |
---|---|---|
Скорост на предаване | 12 MBaud | |
Протокол | Profibus DP | |
Тип на ползване | Пренос на данни | |
Забележка за интерфейсите |
|
Брой интерфейси R232 | 1 | |
---|---|---|
Скорост на предаване | 9600...115200 Baud | |
Тип конектор | RJ11 | |
Тип на ползване | Програмиране | |
Забележка за интерфейсите |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...70 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95 |
Защита | IP 20 |
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 |
---|---|
Профил на AS-i master | M3 |
Механични данни
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|---|
Размери [mm] | 86 x 131 x 107 |
Материал | алуминий; стоманен лист поцинкован |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|