- Продукти
- AC1335
Интерфейс AS-PROFIBUS DP
AC1335
AS-i DP Gateway 1 Master
Интерфейс AS-PROFIBUS DP
AC1335
AS-i DP Gateway 1 Master
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC1375 Сравнение на изделия: AC1335 / AC1375 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | PROFIBUS DР изход |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Рейтинг на изолацията [V] | 500 |
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 200 |
Макс. консумация на енергия [VA] | 4 |
Брой на AS-i управляващите модули | 1 |
Електрическо разделяне | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | PROFIBUS |
---|
Стандарт за предаване | EN 50170 | |
---|---|---|
Скорост на предаване | 12 MBaud | |
Протокол | Profibus DP | |
Тип на ползване | Пренос на данни | |
Забележка за интерфейсите |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...70 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95 |
Защита | IP 20 |
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 |
---|---|
Профил на AS-i master | M3 |
AS-i сертификат | 63501 |
Механични данни
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|---|
Материал | алуминий; стоманен лист поцинкован |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|