- Продукти
- AC1333
AS-интерфейс PLC
AC1333
ControllerE M4 1Master RS232
AS-интерфейс PLC
AC1333
ControllerE M4 1Master RS232
- С вградена функция на програмируем контролер
- Надежден и бърз обмен на данни с нивото датчик-актуатор
- Цветен дисплей за индикация на състоянието на всички подчинени устройства на AS-i
- Лесна работа и лесни конфигуриране, настройка и диагностика
- Меню за бърза настройка с интуитивно управление
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC1401 или AC1403 Сравнение на изделия: AC1333 / AC1401 / AC1403 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | децентрализиран контролер |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 24 DC |
---|---|
Рейтинг на изолацията [V] | 500 |
Консумация на ток [mA] | < 500 |
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 10 |
Макс. консумация на енергия [VA] | 10 |
Брой на AS-i управляващите модули | 1 |
Електрическо разделяне | да |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | RS232 |
---|
Брой интерфейси R232 | 1 | |
---|---|---|
Скорост на предаване | 9600...115200 Baud | |
Тип конектор | RJ11 | |
Тип на ползване | Програмиране | |
Забележка за интерфейсите |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...70 |
Защита | IP 20 |
AS-i класификация
AS-i версия | 2.11; 3.0 |
---|---|
Профил на AS-i master | M4 |
Механични данни
Тегло [g] | 530,5 |
---|---|
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
Материал | алуминий; стоманен лист поцинкован |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|