- Продукти
- AC1307
AS-интерфейс EtherNet / IP изход с PLC
AC1307
Control.E 1Mstr ET IP RS232
AS-интерфейс EtherNet / IP изход с PLC
AC1307
Control.E 1Mstr ET IP RS232
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Приложение | Употреба като децентрализиран контролер за Ethernet IP Gateway / Уеб сървър |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 24 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 400 |
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 10 |
Макс. консумация на енергия [VA] | 10 |
Брой на AS-i управляващите модули | 1 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | RS232; Ethernet |
---|
Скорост на предаване | 10; 100 | |
---|---|---|
Протокол | EtherNet/IP; IP | |
Тип на ползване | Пренос на данни | |
Забележка за интерфейсите |
|
Брой интерфейси R232 | 1 | |
---|---|---|
Скорост на предаване | 9600...115200 Baud | |
Тип конектор | RJ11 | |
Тип на ползване | Програмиране | |
Забележка за интерфейсите |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...70 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95 |
Защита | IP 20 |
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 |
---|---|
Профил на AS-i master | M1e |
Механични данни
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|---|
Материал | алуминий; стоманен лист поцинкован |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|