- Продукти
- AC1244
AS-Interface захранване
AC1244
PSU-1AC/ASI-4A
AS-Interface захранване
AC1244
PSU-1AC/ASI-4A
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC1254 Сравнение на изделия: AC1244 / AC1254 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | 10 |
---|---|
Номинално напрежение AC [V] | 110 / 230 |
Номинална честота AC [Hz] | 47...63 |
Обхват на входното напрежение [V] | 100...240 |
Клас на защита | I |
Защита срещу пренапрежение | да; (< 34) |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 150 |
Изходно напрежение AS-i [V] | 29,5...31,6 |
Брой изходни вериги | 1 |
Изходен ток AS-i [A] | 4 |
Макс.остатъчна пулсация [mV] | 50 |
Ефективност (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 |
Стопяем предпазител [A] | 10; (външно, характеристика B) |
Понижаване на номиналните стойности [W/K] | 3% / K (> 60° C) |
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 195 |
Интегрирано отделяне на данни | да |
Изходи
Устойчив на късо съединение | да |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Възможно е паралелно свързване на изходите | не |
Възможно е серийно свързване на изходи | не |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i сертификат | 89501 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1002 |
---|---|
Тип на монтажа | релса; (TH35 (EN 60715); свободно пространство за конвекционно охлаждане 20 mm) |
Размери [mm] | 136 x 50 x 144 |
Материал | AlMg3; стоманен лист; PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | винтови клеми: |
---|