- Продукти
- AC1213
AS-Interface захранване
AC1213
AS-i ltd.Power Source Class2
AS-Interface захранване
AC1213
AS-i ltd.Power Source Class2
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC1256 Сравнение на изделия: AC1213 / AC1256 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | 110 / 230; (по избор) |
---|---|
Номинална честота AC [Hz] | 47...63 |
Обхват на входното напрежение [V] | 85...132 / 184...264 |
Изходно напрежение DC [V] | 29,5...31,6 |
Клас на защита | I |
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] | 3,2 |
Брой изходни вериги | 1 |
Макс.остатъчна пулсация [%] | 0,1 |
Понижаване на номиналните стойности [W/K] | 2 (> 60 °C) |
Интегрирано отделяне на данни | да |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Възможно е паралелно свързване на изходите | не |
Възможно е серийно свързване на изходи | не |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Материал | алуминий |
---|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | клеми: 1,5...6 mm² |
---|