- Продукти
- AC1208
AS-Interface захранване
AC1208
PowerSupply 230VAC 8A
AS-Interface захранване
AC1208
PowerSupply 230VAC 8A
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC1258 Сравнение на изделия: AC1208 / AC1258 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | 110 / 230; (по избор) |
---|---|
Номинална честота AC [Hz] | 47...63 |
Обхват на входното напрежение [V] | 88...132 / 184...264 |
Изходно напрежение DC [V] | 29,5...31,6 |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 30 |
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] | 8 |
Брой изходни вериги | 1 |
Макс.остатъчна пулсация [mV] | 50 |
Външна защита на входа | > 10 A |
Стопяем предпазител [A] | 8; (недостъпен) |
Понижаване на номиналните стойности [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Интегрирано отделяне на данни | да |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Възможно е паралелно свързване на изходите | не |
Възможно е серийно свързване на изходи | не |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 10...60 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Материал | алуминий |
---|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | клеми: ...2,5 mm² |
---|