- Продукти
- AC1155
AS-i RS485 шлюз
AC1155
AS-i / RS-485 Gateway
AS-i RS485 шлюз
AC1155
AS-i / RS-485 Gateway
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 19,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 100 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Защита | IP 30 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i версия | 3.0 |
---|---|
Режим на разширено адресиране | да |
AS-i профил | S-B.A.5 |
I/O AS-i конфигурация [hex] | B |
AS-i ID код [hex] | A.5 |
Механични данни
Тегло [g] | 98,5 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса |
Размери [mm] | 83 x 22 x 45 |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|