- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Модули за адресиране и диагностика
- AC1154
AS-интерфейс адресна единица
AC1154
Addressing unit AS-i 3.0
AS-интерфейс адресна единица
AC1154
Addressing unit AS-i 3.0
- За лесно адресиране и програмиране на AS-i подчинени устройства
- Индикация за всички подчинени устройства на шината
- Четене и запис на данните и параметрите на подчинени устройства
- Просто четене на съобщения за грешка
- Течнокристален дисплей за индициране на режима на работа и адреса на подчинените устройства
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Пускане в експлоатация и диагностика |
---|
Електрически показатели
Защита срещу обръщане на полярността | да |
---|
Условия на работа
Защита | IP 20 |
---|
AS-i класификация
AS-i версия | 3.0 |
---|---|
Режим на разширено адресиране | да |
Механични данни
Тегло [g] | 445 |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
||
---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|