- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Разширения, прекратяване и тестване на кабела
- AC1147
AS-Интерфейс пасивно свързване на шината
AC1147
AS-I BUS TERMINATION
AS-Интерфейс пасивно свързване на шината
AC1147
AS-I BUS TERMINATION
- За удължаване на кабела без допълнителен усилвател
- Може да се използва за всяка топология на мрежа
- Бърз и лесен монтаж с куплунг с плосък кабел с врязващи се контакти
- За подобряване на качеството на сигнала
- Със светодиоден дисплей за проверка на захранващото напрежение
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Подобрение на качеството на сигнала |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] | 26,5...31,6 |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 10 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Следене за недостиг на напрежение | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Електрически разделени | не |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...70 |
Съхранение на влажно [%] | > 90; (без кондензация) |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 550 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 45 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 20 / L = 46 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Конектор: M12; кодиране: A |