- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Разширения, прекратяване и тестване на кабела
- AC1146
Диагностичен модул AS-Интерфейс
AC1146
AS-i Tuner IP67
Диагностичен модул AS-Интерфейс
AC1146
AS-i Tuner IP67
- За проверка на AS-i мрежата
- За надеждно следене на качеството на съобщенията
- Ясно видими светодиоди за индикация на състоянието на комуникацията и работата
- Удължаване на кабела с допълнителни 200 метра без допълнителен усилвател
- Може да се използва за всяка топология на мрежа
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | инструмент за диагностика за AS-i |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] | 26,5...31,6 |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 60 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Следене за недостиг на напрежение | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...55 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 140 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 199,2 |
---|---|
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
контактни крачета към долната част на модула, FK: | |
Конектор: M12; кодиране: A |