- Продукти
- AC1095
AS-Interface PCI карта PLC
AC1095
PCB PCI-Card 2 Master
AS-Interface PCI карта PLC
AC1095
PCB PCI-Card 2 Master
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 5 DC; (и AS-i напрежение) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 200; (чрез AS-i захранващото напрежение) |
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 40 |
Брой на AS-i управляващите модули | 2 |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | PCI-Bus |
---|
Условия на работа
Защита | IP 00 |
---|
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|