- Продукти
- AC1057
AS-Interface gateway
AC1057
Master S7-300 CP343-2 6GK7 343
AS-Interface gateway
AC1057
Master S7-300 CP343-2 6GK7 343
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Приложение | връзка към система за управление със среден обхват |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 5 DC; (чрез шината (bus) на задния панел) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 200; (чрез шината (bus) на задния панел) |
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 40 |
Брой на AS-i управляващите модули | 1 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | S7-300 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Защита | IP 20 |
AS-i класификация
AS-i версия | 2.1 |
---|---|
Профил на AS-i master | M1 |
Механични данни
Материал | PBT |
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |