- Продукти
- AC1007
AS-интерфейс PLC
AC1007
Contr 1MSTR 1RS485
AS-интерфейс PLC
AC1007
Contr 1MSTR 1RS485
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Приложение | Миниконтролер за предварителна обработка на сигнал |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 22...30 DC; (24 DC ; към PELV) |
---|---|
Рейтинг на изолацията [V] | 500 |
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 80 |
Макс. консумация на енергия [VA] | 10 |
Електрическо разделяне | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Интерфейси
Скорост на предаване | 4800...62400 Baud |
---|---|
Тип конектор | SUB-D |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...70 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95 |
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
Устойчивост на удар / вибрация | < 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm) |
---|
AS-i класификация
Профил на AS-i master | M1 |
---|---|
AS-i сертификат | 22503 |
Механични данни
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|---|
Материал | алуминий |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | винтови клеми: 5 x |
---|