- Продукти
- AC1005
Интерфейс AS PROFIBUS DP изход с PLC
AC1005
Contr 1MSTR 1RS232C 1DP
Интерфейс AS PROFIBUS DP изход с PLC
AC1005
Contr 1MSTR 1RS232C 1DP
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC1027 Сравнение на изделия: AC1005 / AC1027 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Резервните модули за системите Krones трябва да се получат директно от компанията Krones. Това устройство не е директно съвместимо.
Приложение
Приложение | Приложение като миниконтролер и gateway |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 22...30 DC; (24 DC ; към PELV) |
---|---|
Рейтинг на изолацията [V] | 500 |
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 80 |
Макс. консумация на енергия [VA] | 10 |
Електрическо разделяне | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | RS232 |
---|
Брой интерфейси R232 | 1 |
---|---|
Скорост на предаване | 4800...62400 Baud |
Тип конектор | SUB-D |
Тип на ползване | Програмиране |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...70 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95 |
Защита | IP 20 |
AS-i класификация
Профил на AS-i master | M1 |
---|---|
AS-i сертификат | 22501 |
Механични данни
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|---|
Материал | алуминий |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Указания | Резервните модули за системите Krones трябва да се получат директно от компанията Krones.; Това устройство не е директно съвместимо. | ||
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | винтови клеми: 5 x |
---|