1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Промишлени приложения / автоматизация на завода
  5. Y-свързващ кабел

Y-сплитери за индустриални приложения / автоматизация на завода

  • Надеждна технология за свързване за участници в CAN
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Широк работен температурен диапазон
  • Екраниран PUR кабел

Y-сплитери за индустриални приложения / автоматизация на завода



T сплитери

Y разпределителите имат щекер и две букси. Те се използват за свързване съответно на два сензора или актуатора към централен разпределител и модули.
Връзките на сензорите и Y разпределителите са трайно и надеждно уплътнени дори и при монтаж без инструменти. Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на накатените гайки. Благодарение на защитата срещу вибрации връзките са устойчиви на вибрации и удари дори и при най-тежки промишлени условия.
Y разпределителите от серия ecolink EBC са устойчиви на масла и смазки и по тази причина са много подходящи за използване в металорежещи машини и металообработващата промишленост.