1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за идентификация
  4. RFID системи за разпознаване 13.56 MHz / RFID 13.56 MHz
  5. Антени за връзка с единици за оценка

RFID 13,56 MHz - антени за връзка с единици за оценка

  • Модул за оценка на RFID с PROFIBUS DP и уеб сървър
  • Четири връзки за антена или цифрови В/И
  • Здрави антени за употреба при тежките условия на промишлената среда
  • Най-различни размери памет за антени и транспондери
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия

RFID 13,56 MHz - антени за връзка с единици за оценка



RFID антени

RFID антените служат за безконтактно четене и/или записване на RFID транспондери (ID тагове). Данните се преобразуват в цифрови кодирани данни и се подават на обработващия модул. Областите на приложение са например управлението и контролът на материалните процеси в производствени линии.
При малко място за монтаж се използват устойчивите RFID антени от тип M12. Антените с правоъгълна форма или от типове M18 или M30 се използват например в промишлената автоматизация и транспортната техника.
Антенните адаптери увеличават обхвата и работното разстояние и по този начин се грижат за повече сигурност на четене включително и при тежки условия на употреба.