1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Ултразвукови сензори
  5. Къс вариант M18

Ултразвукови сензори - Къс вариант M18

  • Програмируема функция на нормално отворен/нормално затворен изход
  • Безконтактно детектиране, независимо от цвета, прозрачността или характеристики на повърхността на обекта
  • Изключително пестяща място конструкция за употреба на места с ограничено пространство
  • Ясно видим светодиод за индикация на състоянието на превключване и ехото
  • Интуитивна настройка на диапазона на детектиране чрез бутон

Ултразвукови сензори - Къс вариант M18



Ултразвукови сензори – къс тип M18

Ултразвуковите сензори служат за надеждно регистриране на позицията и прецизно и постоянно измерване на разстоянието на твърди, прахообразни и течни среди. Те излъчват и приемат звукови вълни в ултразвуковия диапазон. Обектът, който трябва да бъде регистриран, отразява звуковите вълни и определя разстоянието чрез измерване на времето. Безконтактното регистриране става независимо от цвета, прозрачността, качеството на повърхността или степента на блясъка на обектите. По този начин например могат да бъдат откривани блистерите в опаковъчната техника или прозрачните пластмасови опаковки в хранително-вкусовата промишленост.
И при околна среда със силно замърсяване, прах или мъгла устройствата регистрират обектите надеждно и без смущения.
Ултразвуковите сензори на ifm предлагат много малка сляпа зона, големи обхвати и голяма резолюция в къс тип M18 за използване в приложения с малко място.
Асортиментът изделия включва устройствата с програмируем превключващ изход или аналогов изход. Настройката на изходната функция, на точките на превключване и на обхвата на измерване става чрез свързване на входа Teach с електрическото захранване (Teach линия).